Teilenummer
|
---|
S10L-SDQCR07-13A |
S12M-SDQCR07-16A |
S16Q-SDQCL07-20A |
S16Q-SDQCR07-20A |
S20R-SDQCL11-25A |
S20R-SDQCR11-25A |
S25S-SDQCL11-30A |
S25S-SDQCR11-30A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | Rechte Hand | 140 | 10 | 9 | 7.5 | 2.1 | 19 | 21 | 10° | FT-8 | SB-2560TR | ||
113.88 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Rechte Hand | 150 | 12 | 11 | 9.25 | 2.6 | 22 | 25 | 8° | FT-8 | SB-2560TR | ||
123.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 180 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 25 | 32 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
123.01 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 180 | 16 | 15 | 11.3 | 2.6 | 25 | 32 | 6° | FT-8 | SB-2560TR | ||
129.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Linke Hand | 200 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | 31 | 37 | 5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
129.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 200 | 20 | 19 | 14.4 | 3.7 | 31 | 37 | 5° | FT-15 | SB-4065TR | ||
144.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | Linke Hand | 250 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 45 | 4° | FT-15 | SB-4065TR | ||
144.92 € | 1 | 6 Arbeitstage | 30 | Rechte Hand | 250 | 25 | 24 | 16.9 | 3.7 | 38 | 45 | 4° | FT-15 | SB-4065TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (55°-Diamantform) | Application | Innendurchmesser Profil | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A | L3(mm) | - |
Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften