Teilenummer
|
---|
C04X-SJZCL03-065 |
C04X-SJZCR03-065 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
263.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | ||
263.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand |
Loading...
Applicable Tip Shape | Sonstige | Minimum Machining Diameter φA | 6.5 | Application | Zug |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Zum Aufschrauben | Full length L1 | 93 | Shank diameter φD | 4 |
Protrusion length (L/D) | ~7 | Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 3.8 |
F(mm) | 4 | S(mm) | 1.8 | L2(mm) | 4 |
L3(mm) | 4.8 | θ | 15° | Wrench | FT-6 |
Standard corner R (rε) | 0.03 | Clamp screw | SB-1635TR |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften