Teilenummer
|
---|
S12M-SVZCL08-16A |
S16Q-SVZBR11-20A |
S20R-SVZBR11-25A |
S25S-SVZBL16-34A |
S25S-SVZBR16-34A |
S32S-SVZBL16-40A |
S32S-SVZBR16-40A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | Clearance angle | Shank diameter φD | H (mm) | F (mm) | Drawing | S (mm) | L2 (mm) | L4 (mm) | L5 (mm) | θ | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Linke Hand | 150 | 7° | 12 | 11 | 11.5 | Figure 8 | 5.5 | 25.5 | 14 | 7.5 | 8° | FT-6 | SB-2050TR | ||
122.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 180 | 5° | 16 | 15 | 16 | Figure 8 | 8 | 32.5 | 20 | 10 | 8° | FT-8 | SB-2570TR | ||
138.38 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Rechte Hand | 200 | 5° | 20 | 19 | 18 | Figure 8 | 8 | 40.5 | 23 | 10 | 7° | FT-8 | SB-2570TR | ||
166.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | Linke Hand | 250 | 5° | 25 | 24 | 20.5 | Figure 9 | 8.5 | 30 | 34 | 17.5 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
166.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 34 | Rechte Hand | 250 | 5° | 25 | 24 | 20.5 | Figure 9 | 8.5 | 30 | 34 | 17.5 | 13° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
190.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Linke Hand | 250 | 5° | 32 | 31 | 28 | Figure 8 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN | ||
196.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | Rechte Hand | 250 | 5° | 32 | 31 | 28 | Figure 8 | 12 | 72.5 | 36 | 17.5 | 9° | FT-15 | SB-40125TRN |
Loading...
Applicable Tip Shape | V (35°-Diamantform) | Application | Zug | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Protrusion length (L/D) | Up to 4 | Lubrication Hole Y/N | N/A | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Clearance angle
Shank diameter φD
H(mm)
F(mm)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften