Teilenummer
|
---|
SRCPL2020B-12-A20 |
SRCPR2020B-12-A20 |
SRCPR2525B-16-A32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Minimum Machining Diameter φA | Selfishly | Full length L1 | B (mm) | F1 (mm) | H1 (mm) | h (mm) | L2 (mm) | Wrench | Clamp screw | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Linke Hand | 125 | 20 | 22 | 20 | 15.5 | 25 | FT-15 | SB-4TR | RPMT1203M0-BB | ||
132.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Rechte Hand | 125 | 20 | 22 | 20 | 15.5 | 25 | FT-15 | SB-4TR | RPMT1203M0-BB | ||
137.02 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Rechte Hand | 150 | 25 | 27 | 25 | 20 | 31 | LTW-20 | SB-5090TR | RPMT1604M0-BB |
Loading...
Applicable Tip Shape | R (kreisförmig) | Application | Innen-Ø | Clamp Shape | Zum Aufschrauben |
---|---|---|---|---|---|
Lubrication Hole Y/N | N/A |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Minimum Machining Diameter φA
Selfishly
Full length L1
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften