Teilenummer
|
---|
S32S-PWLNL08-40 |
S32S-PWLNR08-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | |
---|---|---|---|---|---|
230.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | ||
230.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand |
Loading...
Applicable Tip Shape | W (hexagonale Ausführung) | Minimum Machining Diameter φA | 40 | Application | Innen-Ø |
---|---|---|---|---|---|
Clamp Shape | Hebelschloss | Full length L1 | 250 | Shank diameter φD | 32 |
Protrusion length (L/D) | Up to 3 | Lubrication Hole Y/N | N/A | H(mm) | 30 |
F(mm) | 22 | L2(mm) | 50 | θ | 10° |
Sheet | LW-42N& | Wrench | LW-3 | Lever | LL-2N |
Lock screw | LS-2N | Shim Pin | LSP-2 | Punch | PC-2 |
Standard corner R (rε) | 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften