Teilenummer
|
---|
KGMWL2525M-6 |
KGMWL2525M-8 |
KGMWR2525M-6 |
KGMWR2525M-8 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Selfishly | A (mm) | F1 (mm) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 4.4 | 22.8 | GMGW6030-30R | ||
109.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Linke Hand | 6 | 22 | GMGW8030-40R/GMGW8030-40R-HR | ||
124.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 4.4 | 22.8 | GMGW6030-30R | ||
124.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | Rechte Hand | 6 | 22 | GMGW8030-40R/GMGW8030-40R-HR |
Loading...
B(mm) | 25 | H1=h(mm) | 25 | H2(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
H3(mm) | 10.3 | L1(mm) | 150 | L2(mm) | 40 |
L3(mm) | 55 | T(mm) | 25 | Screw | HH6X25 |
Wrench | LW-5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Selfishly
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften