Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | rε (mm) | Material | W (mm) | M (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | CR9025 | 3 | 2.3 | KIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3V | ||
18.07 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | KW10 | 3 | 2.3 | KIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3V | ||
21.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR915 | 3 | 2.3 | KIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3V | ||
21.13 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR930 | 3 | 2.3 | KIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3V | ||
15.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 3 | 2.3 | KIGMR/L2016B-3V、KIGMR/L2520B-3V、KIGMR/L3225B-3V | ||
23.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | CR9025 | 4 | 3.3 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
19.20 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | KW10 | 4 | 3.3 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
23.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR905 | 4 | 3.3 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
23.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR915 | 4 | 3.3 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
23.31 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | PR930 | 4 | 3.3 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
16.34 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.4 | TN90 | 4 | 3.3 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
25.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | CR9025 | 5 | 4.2 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
20.96 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | KW10 | 5 | 4.2 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
25.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | PR905 | 5 | 4.2 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
23.99 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | PR915 | 5 | 4.2 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V | ||
25.40 € | 10 | 6 Arbeitstage | 0.8 | PR930 | 5 | 4.2 | KIGMR/L3225B-4V、KIGMR/L4032B-4V |
Loading...
Selfishly | Freihändig |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
rε(mm)
Material
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften