Großer Innendurchmesser Tiefrillenhalter (für GIA-Spitze) kompatibler Chip

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
GIA30-CR9025
GIA30-TN60
GIA40-CR9025
GIA40-TN60
GIA50-CR9025
GIA50-TN60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

(mm)
Material W
(mm)
L
(mm)
Compatible Holder

19.90 €

10 6 Arbeitstage 0.2CR9025325KGIAR/L …3

14.43 €

10 6 Arbeitstage 0.2TN60325KGIAR/L …3

21.13 €

10 6 Arbeitstage 0.25CR9025425KGIAR/L …4

15.38 €

10 6 Arbeitstage 0.25TN60425KGIAR/L …4

23.12 €

10 6 Arbeitstage 0.3CR9025530KGIAR/L …5

16.87 €

10 6 Arbeitstage 0.3TN60530KGIAR/L …5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Selfishly Freihändig H(mm) 5.0

Technischer Support