Teilenummer
|
---|
KTKB19-1SS |
KTKB26-1SS |
KTKB32-1SS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | φDmax (mm) | A (mm) | H (mm) | h (mm) | L (mm) | Compatible Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
95.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 1.2 | 19 | 15.7 | 86 | KTKTB16-19/20-19 | ||
99.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 1.2 | 26 | 21.4 | 110 | KTKTB 16-26/20-26 | ||
114.66 € | 1 | 6 Arbeitstage | 35 | 1.2 | 32 | 25 | 150 | KTKTB 20-32/25-32/32-32KTKTBF 25-32/32-32 |
Loading...
B(mm) | 2.4 | W(mm) | 1.6 | Compatible Tip | TKN1.6,TKN1.6-P,TKR/L1.6,TKR/L1.6-P |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften