Teilenummer
|
---|
KTKTB16-19 |
KTKTB16-26 |
KTKTB20-26 |
KTKTB20-32 |
KTKTB25-32 |
KTKTB32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B1 (mm) | B2 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | H3 (mm) | H4 (mm) | L1 (mm) | Screw | Wrench | Clamp set | Parting | Edge surface grooving | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 29.5 | 16 | 4 | 12 | 2 | 76 | HH5X25 | LW-4 | BCS-1 | KTKB19- ○ S/KTKB19-1SS | - | ||
204.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15.5 | 31.5 | 16 | 13 | 14 | 2.5 | 86 | HH6X30 | LW-5 | BCS-2 | KTKB26- ○ S/KTKB26-1SS | - | ||
252.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 36 | 20 | 9 | 14 | 2.5 | 86 | HH6X30 | LW-5 | BCS-2 | KTKB26- ○ S/KTKB26-1SS | - | ||
255.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 38 | 20 | 13 | 17 | 3.5 | 100 | HH6X30 | LW-5 | BCS-3 | KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S | KFTB&R/L○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S | ||
258.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 42 | 25 | 8 | 17 | 3.5 | 110 | HH6X30 | LW-5 | BCS-4 | KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S | KFTB&R/L○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S | ||
278.33 € | 1 | 6 Arbeitstage | 29 | 48 | 32 | 5 | 17 | 3.5 | 110 | HH6X30 | LW-5 | BCS-4 | KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S | KFTB&R/L○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S |
Loading...
L2(mm) | - |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften