Teilenummer
|
---|
KTKTBF25-32 |
KTKTBF32-32 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | B1 (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
169.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 25 | 9.5 | 102 | 84.5 | ||
164.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 32 | 2.5 | 117 | 99.5 |
Loading...
B2(mm) | 48 | H3(mm) | 17 | H4(mm) | 3.5 |
---|---|---|---|---|---|
Screw | HH6X30 | Wrench | LW-5 | Clamp set | BCS-5 |
Parting | KTKB32- ○ S,KTKB32-1SS,KTKBR/L32- ○ S | Edge surface grooving | KFTBR/L ○○○○ -4S,KFTBR/L ○○○○ -5S |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften