Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Number of flutes (sheet) | Drawing | φd (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | φD2 (mm) | φd3 (mm) | φd4 (mm) | φd5 (mm) | φd6 (mm) | E (mm) | G (mm) | H (mm) | S (mm) | a (mm) | b (mm) | Weight (g) | Number of Steps | Blade rows | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
415.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Fig. 1 | 80 | 31.75 | 27 | 18 | - | - | - | - | 32 | - | 60 | 16.5 | 8 | 12.7 | 1400 | 1 | 4 | ||
415.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | Fig. 1 | 80 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | 24 | - | 60 | 16.5 | 7 | 12.4 | 1300 | 1 | 4 | ||
722.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 2 | 80 | 31.75 | 27 | 18 | - | - | - | - | 32 | - | 60 | 31 | 8 | 12.7 | 1200 | 2 | 4 | ||
639.77 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 2 | 80 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | 24 | - | 60 | 31 | 7 | 12.4 | 1100 | 2 | 4 | ||
1,285.23 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Figure 3 | 80 | 31.75 | 27 | 18 | - | - | - | - | 32 | - | 60 | 60 | 8 | 12.7 | 1500 | 4 | 4 | ||
1,137.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | Figure 3 | 80 | 27 | 20 | 13 | - | - | - | - | 24 | - | 85 | 60 | 7 | 12.4 | 1400 | 4 | 4 | ||
622.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Fig. 1 | 100 | 38.1 | 39 | 21 | - | - | - | - | 38 | - | 85 | 16.5 | 10 | 15.9 | 2300 | 1 | 6 | ||
605.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | Fig. 1 | 100 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | 70 | 16.5 | 8 | 14.4 | 2200 | 1 | 6 | ||
959.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Figure 2 | 100 | 38.1 | 39 | 21 | - | - | - | - | 38 | - | 70 | 31 | 10 | 15.9 | 2100 | 2 | 6 | ||
959.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Figure 2 | 100 | 32 | 45 | - | - | - | - | - | 30 | - | 70 | 31 | 8 | 14.4 | 2000 | 2 | 6 | ||
963.95 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 4 | 125 | 38.1 | 55 | - | - | - | - | - | 38 | - | 90 | 16.5 | 10 | 15.9 | 2600 | 1 | 8 | ||
938.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 4 | 125 | 40 | 55 | - | - | - | - | - | 33 | - | 60 | 16.5 | 9 | 16.4 | 2600 | 1 | 8 | ||
1,009.75 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 4 | 160 | 50.8 | 70 | - | - | - | - | - | 38 | - | 60 | 16.5 | 11 | 19.1 | 4300 | 1 | 8 | ||
1,007.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 8 | Figure 6 | 160 | 40 | 55 | 66.7 | 14 | 20 | - | - | 33 | 28 | 60 | 16.5 | 9 | 16.4 | 4200 | 1 | 8 | ||
1,261.69 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Figure 6 | 200 | 47.625 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 38 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.4 | 6700 | 1 | 10 | ||
1,425.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Figure 6 | 200 | 60 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 40 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.7 | 6700 | 1 | 10 | ||
1,534.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Figure 6 | 250 | 47.625 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 38 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.4 | 12600 | 1 | 12 | ||
1,534.15 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | Figure 6 | 250 | 60 | - | 101.6 | 18 | 26 | - | - | 40 | 32 | 60 | 16.5 | 14 | 25.7 | 12600 | 1 | 12 | ||
2,055.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Figure 8 | 315 | 47.625 | - | - | 17 | 27 | 22 | 32 | 38 | 25 | 60 | 16.5 | 14 | 25.4 | 16100 | 1 | 14 | ||
2,055.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | 14 | Figure 6 | 315 | 60 | - | - | 17 | 27 | 22 | 32 | 40 | 25 | 60 | 16.5 | 14 | 25.7 | 16100 | 1 | 14 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Number of flutes(sheet)
Drawing
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften