Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter D (mm) | Overall Length (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | S (mm) | S1 (mm) | l (mm) | Wrench | Clamp screw | Scooping Angle (°) A.R. | Scooping Angle (°) R.R. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
192.24 € | 1 | 11 Arbeitstage | 16 | 120 | 16 | 4 | 19 | 4.5 | 31 | DTM-6 | SB-2040TRG | +11° | -11° | ||
228.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 140 | 16 | 4 | 19 | 4.5 | 51 | DTM-6 | SB-2040TRG | +11° | -11° | ||
239.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 190 | 16 | 4 | 19 | 4.5 | 61 | DTM-6 | SB-2040TRG | +11° | -11° | ||
218.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 120 | 16 | 4 | 19 | 4.5 | 31 | DTM-6 | SB-2040TRG | +11° | -11° | ||
239.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 190 | 16 | 4 | 19 | 4.5 | 31 | DTM-6 | SB-2040TRG | +11° | -11° | ||
232.78 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 130 | 20 | 4 | 22 | 6 | 35 | DT-8 | SB-2555TRG | +13° | -9° | ||
245.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 150 | 20 | 4 | 22 | 6 | 53 | DT-8 | SB-2555TRG | +13° | -9° | ||
233.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 130 | 20 | 4 | 22 | 6 | 35 | DT-8 | SB-2555TRG | +13° | -9° | ||
256.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 200 | 20 | 4 | 22 | 6 | 35 | DT-8 | SB-2555TRG | +13° | -9° | ||
240.52 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 140 | 25 | 4 | 28 | 7.5 | 40 | DT-10 | SB-3070TRG | +13° | -11° | ||
252.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 170 | 25 | 4 | 28 | 7.5 | 70 | DT-10 | SB-3070TRG | +13° | -11° | ||
264.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 220 | 25 | 4 | 28 | 7.5 | 80 | DT-10 | SB-3070TRG | +13° | -11° | ||
240.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 140 | 25 | 4 | 28 | 7.5 | 40 | DT-10 | SB-3070TRG | +13° | -11° | ||
264.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | 26 | 220 | 25 | 4 | 28 | 7.5 | 40 | DT-10 | SB-3070TRG | +13° | -11° | ||
272.06 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 150 | 32 | 4 | 36 | 9.5 | 50 | DT-15 | SB-4070TRG | +13° | -9° | ||
283.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 180 | 32 | 4 | 36 | 9.5 | 80 | DT-15 | SB-4070TRG | +13° | -9° | ||
296.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | 230 | 32 | 4 | 36 | 9.5 | 90 | DT-15 | SB-4070TRG | +13° | -9° | ||
271.03 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 150 | 32 | 4 | 36 | 9.5 | 50 | DT-15 | SB-4070TRG | +13° | -9° | ||
296.59 € | 1 | 6 Arbeitstage | 33 | 230 | 32 | 4 | 36 | 9.5 | 50 | DT-15 | SB-4070TRG | +13° | -9° | ||
401.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 160 | 32 | 7 | 42 | 7.5 | 55 | DT-10 | SB-3070TRG | +13° | -11° | ||
441.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 40 | 240 | 32 | 7 | 42 | 7.5 | 55 | DT-10 | SB-3070TRG | +13° | -11° | ||
443.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 170 | 42 | 7 | 54 | 9.5 | 70 | DT-15 | SB-4070TRG | +13° | -9° | ||
487.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 50 | 250 | 42 | 7 | 54 | 9.5 | 70 | DT-15 | SB-4070TRG | +13° | -9° |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Bolzen (Z-Vorschub) / Vertikal | Seizure Inhibitor | MP-1 | Blade rows | 2 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter D(mm)
Overall Length(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften