Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
151.2-5050-93
Teilenummer
|
---|
151.2-5050-93 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Maximum Groove Depth (mm) | Shank height (mm) | Blade Core Height (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimensions b21 (mm) | Dimensions bc (mm) | Dimension H2 (mm) | Dimensions h7 (mm) | Dimensions l21 (mm) | Dimensions l22 (mm) | Dimensions/f1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
655.29 € | 1 | 6 Arbeitstage | 120 | 50 | 93 | 50.5 | 29.1 | 49 | 152.3 | 68.4 | - | - | 19.7 |
Loading...
Application | Abschneiden | Selfishly | Freihändig | Number of corners for tip use | 1 Ecke / 2 Ecken |
---|---|---|---|---|---|
Dimension L1(mm) | 80 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Maximum Groove Depth(mm)
Shank height(mm)
Blade Core Height(mm)
Dimension H1(mm)
Dimensions b21(mm)
Dimensions bc(mm)
Dimension H2(mm)
Dimensions h7(mm)
Dimensions l21(mm)
Dimensions l22(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften