Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Details Type | 1st Processing Diameter (min) (mm) | 1st Processing Diameter (max) (mm) | Cutting Angle (°) | Sheet size | Dimension L3 (mm) | ar2 max (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Dimensions/f1 (mm) | f21 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8.7 | Linke Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 24 | 35 | 0 | 25 | 37.7 | 15 | N151.3-300-25-7G | 3.2 | 26 | 4.8 | ||
193.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10.7 | Linke Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 25 | 45 | 0 | 40 | 45.7 | 20 | N151.3-500-40-7G | 3.4 | 26 | 6.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8.7 | Linke Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 27 | 45 | 0 | 30 | 44.7 | 20 | N151.3-400-30-7G | 3.3 | 26 | 5.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8.7 | Linke Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 29 | 40 | 0 | 25 | 37.7 | 15 | N151.3-300-25-7G | 3.2 | 26 | 4.8 | ||
193.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10.7 | Linke Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 30 | 55 | 0 | 40 | 45.7 | 20 | N151.3-500-40-7G | 3.4 | 26 | 6.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8.7 | Linke Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 32 | 50 | 0 | 30 | 26 | 20 | N151.3-400-30-7G | 3.3 | 26 | 5.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8.7 | Linke Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 34 | 50 | 0 | 25 | 37.7 | 15 | N151.3-300-25-7G | 3.2 | 26 | 4.8 | ||
212.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10.7 | Linke Hand | Shank 90° type | 23 | 45 | 90 | 50 | 30.2 | 20 | N151.3-600-50-7G | 3 | 47 | 7.8 | ||
182.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8.7 | Linke Hand | Shank 90° type | 27 | 45 | 90 | 30 | 26 | 20 | N151.3-400-30-7G | 3 | 47 | 5.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10.7 | Rechte Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 23 | 45 | 0 | 50 | 46.7 | 20 | N151.3-600-50- 7G | 3.8 | 26 | 7.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8.7 | Rechte Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 24 | 35 | 0 | 25 | 37.7 | 15 | N151.3-300-25- 7G | 3.2 | 26 | 4.8 | ||
193.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10.7 | Rechte Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 25 | 45 | 0 | 40 | 45.7 | 20 | N151.3-500-40- 7G | 3.4 | 26 | 6.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8.7 | Rechte Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 29 | 40 | 0 | 25 | 37.7 | 15 | N151.3-300-25- 7G | 3.2 | 26 | 4.8 | ||
193.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5 | 10.7 | Rechte Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 30 | 55 | 0 | 40 | 45.7 | 20 | N151.3-500-40- 7G | 3.4 | 26 | 6.8 | ||
193.00 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8.7 | Rechte Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 32 | 50 | 0 | 30 | 44.7 | 20 | N151.3-400-30- 7G | 3.3 | 26 | 5.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 8.7 | Rechte Hand | Reinforced Blade Shank 0° Type | 34 | 50 | 0 | 25 | 37.7 | 15 | N151.3-300-25- 7G | 3.2 | 26 | 4.8 | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 20 | Rechte Hand | Shank 0° type | 42 | 70 | 0 | 30 | 44.7 | - | N151.3-400-30- 7G | 3.3 | 26 | - | ||
166.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 15 | Rechte Hand | Shank 0° type | 64 | 100 | 0 | 25 | 37.7 | - | N151.3-300-25- 7G | 3.2 | 26 | - | ||
182.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 10.7 | Rechte Hand | Shank 90° type | 23 | 45 | 90 | 50 | 30.2 | 20 | N151.3-600-50- 7G | 3 | 47 | 5.8 | ||
182.39 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 8.7 | Rechte Hand | Shank 90° type | 27 | 45 | 90 | 30 | 26 | 20 | N151.3-400-30- 7G | 3 | 47 | 5.8 |
Loading...
Application | Kante Nutenfräsen | Number of corners for tip use | 1 Ecke | Shank height(mm) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Dimension B(mm) | 25 | Dimension H1(mm) | 25 | Dimension L1(mm) | 150 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Details Type
1st Processing Diameter (min)(mm)
1st Processing Diameter (max)(mm)
Cutting Angle(°)
Sheet size
Dimension L3(mm)
ar2 max(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften