Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LF123F15-1212B-S
Teilenummer
|
---|
LF123F15-1212B-S |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Application | Groove Width (mm) | Maximum Groove Depth (mm) | Selfishly | Number of corners for tip use | Shank height (mm) | Cutting Angle (°) | Sheet size | Clamp System | Function Height (mm) | Function Length (mm) | Shank width (b) (mm) | Function Width (mm) | Tool Style | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Gauge Chip | Tip tightening torque (Nm) | Overall Length (mm) | Maximum Protrusion Quantity (mm) | Special Purpose | Dimensions/f1 (mm) | Dimensions Dm (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171.42 € | 1 | 6 Arbeitstage | Außendurchmesser Nutenfräsen / Abschneiden | 2.5 | 15 | Linke Hand | 2 Ecken | 12 | 0 | F | Screw Clamp | - | - | - | - | - | 12 | 12 | 125 | 20 | N123F2-0250-CM | 2.5 | - | - | Holder for small automatic boards | 16 | 30 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Application
Function Height(mm)
Function Length(mm)
Shank width (b)(mm)
Function Width(mm)
Tool Style
Overall Length(mm)
Maximum Protrusion Quantity(mm)
Ausführung
Groove Width(mm)
Maximum Groove Depth(mm)
Selfishly
Number of corners for tip use
Shank height(mm)
Cutting Angle(°)
Sheet size
Clamp System
Dimension B(mm)
Dimension H1(mm)
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Gauge Chip
Tip tightening torque(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften