Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R390-032B32-11H
Teilenummer
|
---|
R390-032B32-11H |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | blade diameter D (mm) | Finish category | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions λs (mm) | Mass (kg) | Specifications | Blade distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
595.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Grobe und mittelgrobe Verarbeitung | 100 | 32 | 5 | 10 | 31000 | 64.5 | 40 | 19.46 | 0.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Unequal division |
Loading...
Machining Application | Fläche / Seite / Nut | work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium / Titan / Kupfer | Mounting Method | Mit Griff |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Carbid-Beschichtung | Details Type | Weldon Shank | Coolant | Coolant Center-Through |
Cutting Angle (κr)(°) | 90 | Tip Size(mm) | 18 |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill 390-Schneider mit langer Kante, die Teilenummer ist R390-032B32-11H.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R390-032B32-11H.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
blade diameter D(mm)
Finish category
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimension L1(mm)
Dimension L3(mm)
Dimensions λs(mm)
Mass(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R390-020B20-11M |
R390-025B25-11H |
R390-025B25-11L |
R390-032B32-11L |
R390-032B32-11M |
R390-032B32-17L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | blade diameter D (mm) | Finish category | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimension L1 (mm) | Dimension L3 (mm) | Dimensions λs (mm) | Mass (kg) | Specifications | Blade distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
335.35 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | Grobe und mittelgrobe Verarbeitung | 81 | 20 | 3 | 10 | 34600 | 56.5 | 25 | 10.27 | 0.3 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Equal division | ||
519.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Grobe und mittelgrobe Verarbeitung | 88 | 25 | 4 | 10 | 36500 | 56.5 | 32 | 17.06 | 0.4 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | Equal division | ||
471.14 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | Behandlung | 88 | 25 | 2 | 10 | 36500 | 56.5 | 32 | 17.06 | 0.4 | Coarse Pitch (Few Flutes) | Equal division | ||
519.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Behandlung | 100 | 32 | 2 | 10 | 31000 | 64.5 | 40 | 19.46 | 0.6 | Coarse Pitch (Few Flutes) | Equal division | ||
545.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Grobe und mittelgrobe Verarbeitung | 100 | 32 | 3 | 10 | 31000 | 64.5 | 40 | 19.46 | 0.6 | Cross Pitch (Medium Flutes) | Unequal division | ||
519.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 32 | Behandlung | 100 | 32 | 2 | 15.7 | 25600 | 64.5 | 40 | 13.15 | 0.8 | Coarse Pitch (Few Flutes) | Equal division |