Hartschnitt-Bohrer

Hartschnitt-Bohrer
  • Mengenrabatt
Werkzeug zum Entfernen von gebrochenen Steckdosenleisten
Es entfernt gebrochene Steckdosenleisten mit einer starken Schneidkante

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HC2
HC3
HC4
HC5
HC6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Machining Depth
(mm)
Shank type
(mm)
Damage Tap Size

43.46 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 230102M3 4-40 UNC,6-40 UNF,6 BA-4 BA

51.90 €

1 6 Arbeitstage 340153M4,M5 8-32 UNC, 10-32 UNF, 3 BA-2 BA

58.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 445204M6 1/4-5/16 UNC, 1/4-5/16 UNF, 1 BA-0 BA

70.87 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5502555/16-3/8 UNC, 5/16-3/8 UNF

87.63 €

1 6 Arbeitstage 6603063/8-1/2 UNC,3/8-1/2 UNF

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft With/without Oil Hole N/A Application Fracture tap elimination and hole boring for material that is difficult to machine
Other Use machines with high spindle rigidity. (Use this product for machining centers, CNC lathes, automatic lathes, or milling machines.) Note 1 The extra negative shape increases the machining temperature and anneals the tap. Note 2 Repolishing Type
Note 3 Cutting Oil Unnecessary Note 4 Suitable for dry processing

Technischer Support