Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
R216.24-12030CAJ12G-1610
Teilenummer
|
---|
R216.24-12030CAJ12G-1610 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
329.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 12 | 4 | Radius | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Long l3 or l22 |
Loading...
work material | Stahl allgemein / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Stahl mit hoher Härte: bis HRC60 | Machining Application | Nut | Coating | PVD |
---|---|---|---|---|---|
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Blade diameter tolerance | h7 | Shank diameter tolerance | h5 |
Torsion Angle details(°) | -30 | Rotation Direction | Right-hand | Tool type | end mill |
Drilling | Drilling Tool | End Mill Design | Square With Rounded Corners | Coolant | External Lubrication |
Shank Type | Cylindrical shank | Blade | Straight | core thickness(TW) | >75 |
Rake angle γ(°) | <-3 | Other Processing Applications | Pocket machining, ramping |
Sie befinden sich auf der Seite für CoroMill Plura, Hartmetall-Eckenradius-Schaftfräser, Zentralschnitt, die Teilenummer ist R216.24-12030CAJ12G-1610.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer R216.24-12030CAJ12G-1610.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Blade diameter (D)(φ)
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Number of flutes(sheet)
Type
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Underneck length (ℓ1)(mm)
Dimensions D4(mm)
Twist lsh(mm2)
Shank length
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
R216.22-03030BAI03G-1610 |
R216.22-03030BAP03G-1610 |
R216.22-04030BAI04G-1610 |
R216.24-12030CAP12G-1610 |
R216.24-12030DAI12G-1610 |
R216.24-12030EAJ12G-1610 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Blade diameter (D) (φ) | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Number of flutes (sheet) | Type | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Underneck length (ℓ1) (mm) | Dimensions D4 (mm) | Twist lsh (mm2) | Shank length |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Radius | 57 | 6 | 19 | - | 18 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
125.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 0.5 | 3 | 2 | Langhalsradius | 80 | 6 | 4 | - | 16 | Long l2, Long l3 or l22 | |
124.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4 | 0.5 | 4 | 2 | Radius | 57 | 6 | 20 | - | 22.4 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
236.49 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1 | 12 | 4 | Langhalsradius | 140 | 14 | 14 | - | 71 | Long l2, Long l3 or l22 | ||
205.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | 12 | 1.5 | 12 | 4 | Radius | 83 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Medium l3 or l22 | ||
329.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 2 | 12 | 4 | Radius | 100 | 12 | 36 | 11.7 | 71 | Medium l2, Long l3 or l22 |