Grobreinigungsscheibe【5 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

BRD10015

Teilenummer
BRD10015
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

94.34 €

5 Stk. pro Packung

1 Packung 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Nicht gewebte Stoffscheibe Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Abrasive grain Schleifkörper C Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 12000 Width(mm) 13
Compatible Tools Disc Grinder (Electric/Air) Features Made using a sintered special nylon non-woven fabric and ultra-strong yet supple material. Perfect for cleaning the surface only without scratching the underlay, such as removing rust from metal surfaces and paint or foreign substance removal. Application For removal of rust, cleaning of metal surfaces, and removal of paint

Sie befinden sich auf der Seite für Grobreinigungsscheibe, die Teilenummer ist BRD10015.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BRD10015.

Technischer Support