Entgratungsset SP1007

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SP1007

Teilenummer
SP1007
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

82.18 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Box Size(mm) 125×78×48
Set Content Rapid Bar Handle / O Ring Brush / 16.5 mm Rotation Drive Countersink / 18 mm Outer Diameter Rotation Drive Countersink / Screw Cleaner Blade / S100, S150 Blade *The color of the handle may be different.

Sie befinden sich auf der Seite für Entgratungsset SP1007, die Teilenummer ist SP1007.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SP1007.

Technischer Support