Kombiset zum Rotationsentgraten

Kombiset zum Rotationsentgraten
Rotorantriebskombinationsset
Dies ist ein Anfasungssatz für Bohrungen mit kleinem bis großem Durchmesser.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RD2001

Teilenummer
RD2001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

53.92 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Manuell Product Content Set Box Size(mm) 200×70×30
Mass(g) 145 Features NB handle / rotor drive countersink : 3.2 mm, 10.4 mm, BS1010, BS2010, BS3010

Sie befinden sich auf der Seite für Kombiset zum Rotationsentgraten, die Teilenummer ist RD2001.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RD2001.

Technischer Support