Standard Magnetic Base with Fine Feed (Star-Shaped Cap)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MB1030

Teilenummer
MB1030
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

68.22 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Magnetständer (Strebenausführung) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6/ø8 (Can be protected using the gauge lug)
Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176 Arm Length (2)(mm) 152
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Weight(kg) 1.4 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet.

Sie befinden sich auf der Seite für Standard Magnetic Base with Fine Feed (Star-Shaped Cap) , die Teilenummer ist MB1030.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MB1030.

Technischer Support