Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | c | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 0.5 | |
50.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 3 | 8 | 6 | 45 | 1 | |
50.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 0.5 | |
50.30 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 4 | 11 | 6 | 45 | 1 | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 0.5 | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 5 | 13 | 6 | 50 | 1.5 | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 0.5 | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 1 | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 1.5 | |
53.27 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 6 | 13 | 6 | 50 | 2 | |
54.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 0.5 | |
54.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 1 | |
54.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 1.5 | |
54.86 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 8 | 19 | 8 | 60 | 2 | |
65.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 0.5 | |
65.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 1 | |
65.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 1.5 | |
65.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 2 | |
65.38 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 10 | 22 | 10 | 70 | 2.5 | |
70.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 0.5 | |
70.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 1 | |
70.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 1.5 | |
70.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 2 | |
70.73 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 2.5 | |
70.73 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | 12 | 26 | 12 | 75 | 3 | |
106.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 0.5 | ||
106.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 1 | ||
106.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 1.5 | ||
106.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 2 | ||
106.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 2.5 | ||
106.97 € | 1 | 6 Arbeitstage | 16 | 32 | 16 | 100 | 3 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Abgeschreckter und gehärteter Stahl / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Blade shape type | Für Nut | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material Type | HSS-CO | Machining Application | Fläche / Seite / Nut / Senkarbeiten | Coating | Ohne Beschichtung |
Torsion Angle (θ) | Standard-Helix (30˚ bis 40˚) | Base Blade Y/N | Verfügbar | Blade diameter tolerance | -0.02~0 |
Shank tolerance | h7 | Torsion Angle details | Right blade right torsion 30° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
c
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften