Langer Schaftfräser zum Nutenfräsen SLEML

Langer Schaftfräser zum Nutenfräsen SLEML
  • Mengenrabatt
2-flute end mill long blade type square (straight blade can be set to any size).
[Features]
· Type with a longer blade length than ordinary SLEM.
· Also used for various molds such as stepped and total molds.
· 2-flute slotting end mill.
· Long blade with a straight blade shape.
[Applications]
· Ideal for mold processing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SLEML-2-20
SLEML-2.5-20
SLEML-3-30-6
SLEML-3.5-30
SLEML-3.5-40
SLEML-4-30-6
SLEML-4-40-6
SLEML-4.5-30
SLEML-4.5-40
SLEML-5-30
SLEML-5-40
SLEML-5-60
SLEML-5.5-30
SLEML-5.5-40
SLEML-6-30
SLEML-6-40
SLEML-6-60
SLEML-6.5-30
SLEML-6.5-40
SLEML-7-30
SLEML-7-40
SLEML-7-60
SLEML-7.5-30
SLEML-7.5-40
SLEML-8-30
SLEML-8-40
SLEML-8-60
SLEML-8-80
SLEML-8.5-30
SLEML-8.5-40
SLEML-9-30
SLEML-9-40
SLEML-9-60
SLEML-9-80
SLEML-9.5-30
SLEML-9.5-40
SLEML-10-30
SLEML-10-40
SLEML-10-60
SLEML-10-80
SLEML-10-100
SLEML-10.5-40
SLEML-11-40
SLEML-11-60
SLEML-11-80
SLEML-11-100
SLEML-11.5-40
SLEML-12-40-12
SLEML-12-60-12
SLEML-12-80
SLEML-12-100
SLEML-12.5-40
SLEML-13-40
SLEML-13-60
SLEML-13-80
SLEML-13-100
SLEML-14-40
SLEML-14-60
SLEML-14-80
SLEML-14-100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (φD) Shank diameter (d)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)

65.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 234620

65.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 2.545020

58.84 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 366030

62.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.566030

66.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 3.567040

62.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 466030

66.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 467040

62.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.566330

68.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 4.567340

62.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 566330

68.64 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 567340

83.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 569360

65.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.566330

72.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 5.567340

65.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 666330

72.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 667340

83.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 669360

66.85 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.586730

74.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 6.587740

66.85 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 786730

74.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 787740

91.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 789760

70.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.586730

78.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7.587740

70.43 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 886730

78.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 887740

85.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 889760

99.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8812080

72.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.5107030

83.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8.5108040

72.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9107030

83.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9108040

90.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 91010060

106.08 €

1 6 Arbeitstage 91012080

72.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5107030

85.59 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 9.5108040

72.21 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10107030

85.59 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 10108040

93.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 101010060

106.08 €

1 6 Arbeitstage 101012080

113.98 €

1 6 Arbeitstage 1010150100

90.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10.5108340

90.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11108340

109.66 €

1 6 Arbeitstage 111010360

109.66 €

1 6 Arbeitstage 111012380

113.98 €

1 6 Arbeitstage 1110150100

99.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 11.5128340

99.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 12128340

109.66 €

1 6 Arbeitstage 121210360

109.66 €

1 6 Arbeitstage 121212380

113.98 €

1 8 Arbeitstage 1212150100

115.00 €

1 10 Arbeitstage 12.5128340

115.00 €

1 6 Arbeitstage 13128540

115.00 €

1 6 Arbeitstage 131210560

123.03 €

1 6 Arbeitstage 131212580

117.72 €

1 6 Arbeitstage 1312150100

122.14 €

1 6 Arbeitstage 14128540

122.14 €

1 6 Arbeitstage 141210560

122.14 €

1 6 Arbeitstage 141612580

122.71 €

1 6 Arbeitstage 1416150100

Loading...

Grundlegende Informationen

Torsion(°) No torsion Number of flutes 2 blade shape Right blade straight
Material HSS Base Blade Y/N Available Blade diameter tolerance -0.05~0
Shank tolerance h7

Technischer Support