Langer Kegelkopffräser TEL.

Langer Kegelkopffräser TEL.
  • Mengenrabatt
[Features]
· 2-flute tapered end mill.
· Long blade.
· For wall tapering, etc.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TEL-3-0.5
TEL-3-1
TEL-3-1.5
TEL-3-2
TEL-3-2.5
TEL-3-3
TEL-3-4
TEL-3-5
TEL-3-6
TEL-3-7
TEL-3-8
TEL-3-10
TEL-4-0.5
TEL-4-1
TEL-4-1.5
TEL-4-2
TEL-4-2.5
TEL-4-3
TEL-4-4
TEL-4-5
TEL-4-6
TEL-4-7
TEL-4-8
TEL-4-10
TEL-5-0.5
TEL-5-1
TEL-5-1.5
TEL-5-2
TEL-5-2.5
TEL-5-3
TEL-5-4
TEL-5-5
TEL-5-6
TEL-5-7
TEL-5-8
TEL-5-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tip diameter (D)
(φ)
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (l)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large End Diameter D2
(mm)
Small end diameter D1
(mm)

79.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 330'206553.353

79.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31゚206553.73

79.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 31゚30'206554.053

90.20 €

1 6 Arbeitstage 32゚306655.13

90.21 €

1 6 Arbeitstage 32゚30'306655.623

102.02 €

1 6 Arbeitstage 33゚306656.143

87.83 €

1 6 Arbeitstage 34゚308657.23

100.27 €

1 6 Arbeitstage 35゚40880103

112.72 €

1 6 Arbeitstage 36゚40108011.413

125.19 €

1 6 Arbeitstage 37゚40128012.823

182.82 €

1 6 Arbeitstage 38゚501610017.053

250.77 €

1 6 Arbeitstage 310゚502010020.633

84.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 430'306654.524

84.30 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 41゚306655.054

90.21 €

1 6 Arbeitstage 41゚30'306655.574

96.16 €

1 6 Arbeitstage 42゚406806.794

87.88 €

1 6 Arbeitstage 42゚30'408807.494

87.88 €

1 6 Arbeitstage 43゚408808.194

100.33 €

1 6 Arbeitstage 44゚4010809.594

108.76 €

1 6 Arbeitstage 45゚501210012.754

141.82 €

1 6 Arbeitstage 46゚501210014.514

182.83 €

1 6 Arbeitstage 47゚501610016.284

273.05 €

1 6 Arbeitstage 48゚602011020.864

363.38 €

1 6 Arbeitstage 410゚602511025.164

90.24 €

1 6 Arbeitstage 530'406805.75

96.17 €

1 6 Arbeitstage 51゚406806.45

108.79 €

1 6 Arbeitstage 51゚30'408807.095

83.80 €

1 6 Arbeitstage 52゚5081008.495

92.07 €

1 6 Arbeitstage 52゚30'5081009.375

100.40 €

1 6 Arbeitstage 53゚501010010.245

125.28 €

1 6 Arbeitstage 54゚501210011.995

166.67 €

1 6 Arbeitstage 55゚601211015.55

217.50 €

1 6 Arbeitstage 56゚601611017.615

261.17 €

1 6 Arbeitstage 57゚602011019.735

443.68 €

1 6 Arbeitstage 58゚802513027.495

568.57 €

1 6 Arbeitstage 510゚803213033.215

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Winkelmaß mit Konusgewinde work material Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Number of flutes(sheet) 2
Torsional Angle Standard-Helix (30˚ bis 40˚) Tool Material Type HSS-CO Coating Ohne Beschichtung
Torsion Angle details Right blade right torsion 30° Small diameter tolerance -0.05~0 Angle Tolerance ±5´
Shank tolerance -0.02~0

Technischer Support