Langes hohes Spiral-Räumwerkzeug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
HHHRL-3
HHHRL-10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Diameter tolerance
(mm)
Number of flutes
(Sheets)
Full length L
(mm)
Length under neck ℓ1
(mm)
Bite length T
(mm)
shank diameter

72.42 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 324 +0.002~+0.0062110805.73

92.53 €

1 6 Arbeitstage 1060 +0.003~+0.00731801209.510

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Shank Type Gerader Schaft work material Stahl allgemein / Gusseisen / Aluminium / Kupfer / Matrizenstahl / Legierter Stahl Coating Y/N N/A
Groove Shape Schraubenförmig Base Blade Y/N N/A blade shape Right blade left torsion
Torsional Angle 60° Shank diameter tolerance h7 Tool Material Type High-speed steel
Center 60° Concave

Technischer Support