Hersteller-Teilenummer: PTDS-1/4
Marke: EIKOSHA
Preis: 111.65 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Hole diameter (drill diameter) D: 10.7 mm
Drill Length: 8 mm
Overall Length L: 125 mm
Large Diameter: 12.735 mm
Blade Length: 45 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PTDS-1/4
Teilenummer
|
---|
PTDS-1/4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | Large Diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | Taper length (mm) | Reference Diameter (mm) | Reference Length (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.65 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10.7 | 8 | 125 | 12.735 | 45 | 12 | 37 | 11.442 | 21.5 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS-CO | Shank Type | Gerader Schaft |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 35° | Shank tolerance | h6 |
Drill Diameter Tolerance | h8 | Tolerance | ±0.05 |
Sie befinden sich auf der Seite für Bohrspitze für Rohre (gerader Schaft) PTDS, die Teilenummer ist PTDS-1/4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PTDS-1/4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
Large Diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Taper length(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PTDS-1/16 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | Large Diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | Taper length (mm) | Reference Diameter (mm) | Reference Length (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6 | 4 | 110 | 7.705 | 35 | 8 | 31 | 6.561 | 14.2 |