Teilenummer
|
---|
DCB-TRM-5 |
DCB-TRM-6 |
DCB-TRM-8 |
DCB-TRM-10 |
DCB-TRM-12 |
DCB-TRM-14 |
DCB-TRM-16 |
DCB-TRM-18 |
DCB-TRM-20 |
DCB-TRM-22 |
DCB-TRM-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
119.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.3 | 22 | 120 | 9.5 | 20 | MT1 | ||
83.43 € | 1 | 10 Arbeitstage | 6.4 | 25 | 125 | 11 | 22 | MT1 | ||
100.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | 8.4 | 30 | 135 | 14 | 27 | MT1 | ||
133.72 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10.5 | 35 | 160 | 17.5 | 32 | MT2 | ||
153.62 € | 1 | 6 Arbeitstage | 13 | 40 | 170 | 20 | 37 | MT2 | ||
181.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | 15 | 45 | 180 | 23 | 42 | MT2 | ||
220.81 € | 1 | 6 Arbeitstage | 17 | 50 | 210 | 26 | 48 | MT3 | ||
253.96 € | 1 | 6 Arbeitstage | 19 | 55 | 220 | 29 | 53 | MT3 | ||
300.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | 21 | 60 | 230 | 32 | 58 | MT3 | ||
363.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | 23 | 65 | 265 | 35 | 63 | MT4 | ||
471.05 € | 1 | 6 Arbeitstage | 25 | 70 | 275 | 39 | 68 | MT4 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Kegelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
Blade diameter tolerance | h8 | blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 35° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften