Hersteller-Teilenummer: DCB-TZM-4
Marke: EIKOSHA
Preis: 110.50 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Hole diameter (drill diameter) D: 4.5 mm
Drill Length: 18 mm
Overall Length L: 115 mm
blade diameter: 11 mm
Blade Length: 19 mm
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
DCB-TZM-4
Teilenummer
|
---|
DCB-TZM-4 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | 4.5 | 18 | 115 | 11 | 19 | MT1 |
Loading...
work material | Carbon Steel / Gusseisen / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal | Tool Material Type | HSS | Shank Type | Kegelgewinde |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes | 2 |
Blade diameter tolerance | h8 | blade shape | Right blade right torsion | Torsion Angle degree | 35° |
Sie befinden sich auf der Seite für Sechskantschrauben-Bohrer mit Schritt für den Taucheinsatz Typ Z DCB-TZM, die Teilenummer ist DCB-TZM-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer DCB-TZM-4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Drill Length(mm)
Overall Length L(mm)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
shank diameter
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
DCB-TZM-16 |
DCB-TZM-18 |
DCB-TZM-20 |
DCB-TZM-5 |
DCB-TZM-6 |
DCB-TZM-8 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Drill Length (mm) | Overall Length L (mm) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | shank diameter |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
354.11 € | 1 | 6 Arbeitstage | 18 | 55 | 245 | 35 | 53 | MT4 | ||
436.45 € | 1 | 6 Arbeitstage | 20 | 60 | 250 | 39 | 53 | MT4 | ||
517.87 € | 1 | 6 Arbeitstage | 22 | 65 | 255 | 43 | 53 | MT4 | ||
83.44 € | 1 | 6 Arbeitstage | 5.5 | 23 | 120 | 13 | 19 | MT1 | ||
119.58 € | 1 | 6 Arbeitstage | 6.6 | 27 | 150 | 15 | 30 | MT2 | ||
151.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9 | 37 | 160 | 20 | 30 | MT2 |