Kurze Ratsche, DV

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ERD-5

Teilenummer
ERD-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

10.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Spitzenstandards Kombination Spitzengröße / Phillips (+) Nr. 1 / Nr. 2 Spitzengröße / Flachkopf (-) Blattbreite (mm) B1 6
Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Produktsatz Magnet N/A Ausführung mit Griff Kunststoff
(Kiste/Hex/Kugelspitze) Schlüsselweite (mm) 4 / 5 / 3 Anzahl je Packung 6in1 Anwendung A maintenance tool for daily-use handy tools for furniture assembly in the home or office, etc., automobiles, and two wheeled vehicles.
Funktion 1 Stubby type is perfect for turning screws in tight spaces. Funktion 2 Can mount a commercial 6.35 mm width across flats hex bit, allowing for multipurpose use. Funktion 3 It has a built-in ratchet mechanism that allows quick one-hand operation without the need to re-grip the handle.
Funktion 4 Uses an easy-gripping, slip-resistant cushion grip. Funktion 5 6 bits can be stored in the grip end. Setinhalt Zubehör Accessory Tool Bits: +No.1, +No.2, No.6, hexagonal (3, 4, 5 mm)
Anmerkungen 1 Do not use on live electrical equipment. There is a risk of electric shock. Produktbreite(mm) 45 Produkthöhe(mm) 70
Produkttiefe(mm) 45 Spezifikationen Built-in Ratchet Mechanism

Sie befinden sich auf der Seite für Kurze Ratsche, DV, die Teilenummer ist ERD-5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ERD-5.

Technischer Support