Diamantscheibe mit Titanbeschichtung für Schleifen und Schneiden TD-160

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1309262

Teilenummer
1309262
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

13.41 €

2 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Outer Diameter(mm) 100 Hole Diameter(mm) φ20/φ15 Package size(mm) H160×W135×D5
Weight(g) 75 Max. Rotational Speed(min-1) 15000 JAN code 4907052361867
Particle Size(#) 200 Features · Proprietary both sided symmetric slit (PAT.) with superior linearity · Titan coating for triple durability

Sie befinden sich auf der Seite für Diamantscheibe mit Titanbeschichtung für Schleifen und Schneiden TD-160, die Teilenummer ist 1309262.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1309262.

Technischer Support