Satz Schraubendreher für Dreikantschrauben

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

NO.800S-4WTC

Teilenummer
NO.800S-4WTC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

11.67 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Sonstige Single Product/Set Classification Produktsatz Shaft type Rund
Magnet N/A Grip Type Kunststoff Product Width(mm) 30
Product Height(mm) 177 Product Depth(mm) 30 Product Weight(g) 81
Accessory tool bit number(pc.) 2 Set Contents Accessories Set Content: Total length 150 mm bit (width between hex flats 5 mm) 2.0 mm x 2.2 mm, 1.6 mm x 2.3 mm, Special master handle. Material Grip: elastomer resin.

Sie befinden sich auf der Seite für Satz Schraubendreher für Dreikantschrauben, die Teilenummer ist NO.800S-4WTC.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer NO.800S-4WTC.

Technischer Support