Hersteller-Teilenummer: SBH-G
Marke: SK 11
Preis: 7.45 €
Lieferzeit: 7 Arbeitstage
Collar: Green
Application: For the fall prevention of tip tools, keys, etc.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SBH-G
Tip Type | Sonstige | Single Product Set Product | Einzelstück | Presence of magnet at the blade tip | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Whether there is a double-end function | N/A | Specifications | Bit compatible with 6.35 mm shaft | Function 1 | All steel made, for security. |
Function 2 | The slide-type attaching/detaching makes replacement easy. | Material | Main Body: Steel. | Notes 1 | Pay careful attention to safety when using. |
Notes 2 | Confirm that the bit holder is precisely attached and will not fall off before use. |
Sie befinden sich auf der Seite für Bit-Halter, die Teilenummer ist SBH-G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBH-G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Collar
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SBH-B |
SBH-GL |
SBH-P |
SBH-R |
SBH-SV |
SBH-Y |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Collar | Application |
---|---|---|---|---|---|---|
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Blue | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. | ||
6.88 € | 1 | 5 Arbeitstage | Gold | For the fall and loss prevention of tip tools, keys, etc. | ||
12.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | Purple | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. | ||
7.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Red | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. | ||
7.45 € | 1 | 5 Arbeitstage | Silver | For the fall and loss prevention of tip tools, keys, etc. | ||
7.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Yellow | For the fall prevention of tip tools, keys, etc. |