Hartmetall-Zentrierbohrer TiAlN-KCDA-60

Hartmetall-Zentrierbohrer TiAlN-KCDA-60
  • Mengenrabatt
Both tip diameter and large diameter have torsional angle of 30°. Suppresses burrs and enables high-efficiency machining.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KCDA-6003
KCDA-6004
KCDA-6005
KCDA-6008
KCDA-6010
KCDA-6015
KCDA-6020
KCDA-6020L
KCDA-6025
KCDA-6025L
KCDA-6030
KCDA-6030L
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Blade diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Handle diameter tolerance

103.24 €

1 6 Arbeitstage 0.30.36030~-0.006

99.74 €

1 6 Arbeitstage 0.40.56030~-0.008

96.23 €

1 6 Arbeitstage 0.50.66030~-0.008

83.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 0.816030~-0.008

76.08 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 11.36040~-0.008

76.08 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1.51.96040~-0.008

103.24 €

1 6 Arbeitstage 22.66060~-0.008

126.60 €

1 6 Arbeitstage 22.615060~-0.008

103.24 €

1 6 Arbeitstage 2.53.26060~-0.008

126.60 €

1 6 Arbeitstage 2.53.215060~-0.008

105.18 €

1 10 Arbeitstage 33.97080~-0.009

157.82 €

1 6 Arbeitstage 33.915080~-0.009

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Application Zentrierung (Positionierung) Tip angle (θ) 120° work material Stahl allgemein / Edelstahl / Gusseisen / Aluminium
Single blade, two blades Zweikantig Tool Material Type Carbid Coating Y/N Verfügbar
Coating Type TiAlN Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsional Angle Torsional Angle 30°
Material Ultrafine particle alloys

Technischer Support