Don Hawk raue Seite【25 Stk. pro Packung】

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1000C71032

Teilenummer
1000C71032
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

162.74 €

25 Stk. pro Packung

1 Packung 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Flach work material Stahl allgemein Abrasive material A
Particle Size(#) 36 Outer Diameter(mm) 355 Blade thickness(mm) 3
Internal Diameter(mm) 25.4 Maximum operating rotation speed(m/s) 63 Packaging Quantity(sheet) 25
Binding Agent B Tool Used For Cutting Machine Application General Use
Application details General Steel Materials (Pipe, Angle, Channel, Section Steel, etc.) Reinforced type 1 Sheet Reinforced Features 1 The product is the type with rough surface on the grindstone side. This is a cutoff grindstone with superior cut and durability.

Sie befinden sich auf der Seite für Don Hawk raue Seite, die Teilenummer ist 1000C71032.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1000C71032.

Technischer Support