Oszillierender Schnell-Ratschenschlüssel, gekröpft, RMFQ-19

Oszillierender Schnell-Ratschenschlüssel, gekröpft, RMFQ-19
  • Mengenrabatt
Thin straight wrench / offset wrench / ratchet wrench.
[Features]
· Wrench part with fast-turning mechanism and offset part with 72 gears.
· The box part can be adjusted as wide as 180° in 15° increments.
· Neither the wrench nor the offset parts need to be inserted or removed, making continuous operation possible.
· As it has a thin straight shape, it exhibits power in deep and narrow places.
· With safety rope mounting holes. (RMFQ-14 or larger)
[Applications]
· Maintenance of automobiles, motorcycles, bicycles, etc. and maintenance of industrial equipment.
· Ideal for a wide range of maintenance work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RMFQ-19

Teilenummer
RMFQ-19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

43.87 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Kombination Knarrenmechanismus Verfügbar Drehgelenk (flex) Verfügbar
Gesamtlänge(mm) 215 Abmessung Breite über die Fläche(mm) 19 Klassifizierung einzelner Produkte/Sets Einzelstück
Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D1 Größe)(mm) 39 Schraubenschlüssel gekröpft, Weite DB (D2 Größe)(mm) 34 Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T1 Größe)(mm) 8.3
Schraubenschlüssel gekröpft, dick, DB (T2 Größe)(mm) 11.2

Sie befinden sich auf der Seite für Oszillierender Schnell-Ratschenschlüssel, gekröpft, RMFQ-19, die Teilenummer ist RMFQ-19.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RMFQ-19.

Technischer Support