Product Type | Diamantschneider | Specifications | Trockene Ausführung | Application | Steinwerkstoff |
---|---|---|---|---|---|
Outer Diameter(mm) | 100 | Blade thickness(mm) | 4.5 | Hole Diameter(mm) | Screw 10M |
Details Type | For finishing | Mass(g) | 360 | JAN Code | 4963202-017213 |
Applicable Work Material | Plain concrete, U-shaped groove, Hume pipes, Marble (including artificial), Red bricks, Fireproof bricks (soft), Polished color plates, Alumina concrete bricks, Mortar, Blocks, Bush hammered granite blocks, Natural cobblestone gravel paint, Interlocking, Tile, Asphalt road surfaces, Concrete road surfaces | Features 1 | High class product, excellent in balance of sharpness and life. For stone, concrete block, fire-resistant brick. Use it for finishing. |
Sie befinden sich auf der Seite für Diamant-Schneidrad (trocken) Oberflächentasse, die Teilenummer ist CF4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CF4.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften