Werkzeugsatz, TSA4120

Werkzeugsatz, TSA4120
A basic 12.7 sq. tool set.
[Features]
· Set includes 43 pcs.
· Can be loaded with tools carefully selected for the compact tool case with a flat top.
[Applications]
· For assembly and maintenance of industrial machinery, automobiles, motorcycles, etc.
· Ideal for offsite repair work.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

TSA4120

Teilenummer
TSA4120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

481.23 €

1 10 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tool set and tool box only Werkzeugsatz Tool set type Tragbare Ausführung mit einer Öffnung Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) 410×175×175
Set Content(Point) 43 Case color Rot Insertion Angle(mm) 12.7
Mass(g) 11000 Cardboard dimensions(W×D×Hmm) 422×217×282 Case Weight(g) 3600
Supplementary explanation The case is sold separately. Set Content 1 Sockets (6-point): 4S-08, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 Set Content 2 Ratchet Handle: RH40K
Set Content 3 Spinner Handle: 311 Set Content 4 Extension Bar: 320 (75 mm), 321 (150 mm) Set Content 5 Socket holder: SH410
Set Content 6 Long Wrench: LS-5.507, 0810, 1012, 1113, 1214, 1417 Set Content 7 Long Mechanic Offset Wrench (45°×10°): M44-0810, 1012, 1113, , 1214, 1417, 1921, 2224 Set Content 8 monkey wrench: MW-300
Set Content 9 Combination Pliers: CP-200 Set Content 10 Water Pump Pliers: KWP-250 Set Content 11 Longnose pliers: RP-150
Set Content 12 Heavy Duty Nippers: KN-150 Set Content 13 Piercing Screwdriver: KMD-075, 100, KPD-001, 002, 003 Set Content 14 Stubby Screwdriver: SD-M, P
Set Content 15 Through Type Screwdriver: YMD-150 Set Content 16 Black Shaft Hammer: BH-10 (1 Pound) Set Content 17 Tool case: BX120

Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugsatz, TSA4120, die Teilenummer ist TSA4120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TSA4120.

Technischer Support