Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Stahl-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 433×220×240 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 6400 | Cardboard dimensions(W×D×Hmm) | 468×240×271 | Material | Main Body: Steel, Handle: ABS Resin |
Supplementary explanation | Ceiling Flat V Shape 3-Level Dual Opening Case |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Case color
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften