Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
BX120
Tool set and tool box only | Werkzeugkasten | Toolbox Type | Stahl-Werkzeugkasten | Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | 410×175×175 |
---|---|---|---|---|---|
Case color | Rot | Mass(g) | 3600 | Cardboard dimensions(W×D×Hmm) | 422×217×191 |
Material | Main Body: Steel, Handle: ABS Resin | Supplementary explanation | 2-level case with flat inner plate |
Sie befinden sich auf der Seite für Werkzeugkasten, BX120, die Teilenummer ist BX120.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer BX120.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften