Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
1570MS
Single Product/Set Classification | Produktsatz | Application | Für Handarbeit/Gelenk für Handarbeitsausführung | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Sechskant/Gelenke | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 6 / 7 / 8 / 5.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Ratchet Mechanism | Cam type | Number of Ratchet Teeth | 30 | Mass(g) | 2300 |
Set Content 1 | Socket (Hexagon): 3S-5.5, 3S-06, 3S-07, 3S-08, 3S-10, 3S-12, 3S-13, 3S-14, 3S-17, 3S-19, 3S-21, 3S-22, 3S-24 / Ratchet Handle (Hold Type): RH30K / Extension Bar: 305 (75 mm), 306 (150 mm) / Ball Joint: BJ30 / Metal Case: MC1560N |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften