Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
4AEX-12L200 |
4AEX-13L200 |
4AEX-14L200 |
4AEX-15L200 |
4AEX-16L200 |
4AEX-17L200 |
4AEX-18L200 |
4AEX-19L200 |
4AEX-21L200 |
4AEX-22L200 |
4AEX-24L200 |
4AEX-26L200 |
4AEX-27L200 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Width across flat dimension (S Measurement) | Width across flat part external diameter (measurement D1) (mm) | Maximum Outer Diameter (D1 or D2 Dimensions) (mm) | Width across flat part depth (measurement L1) (mm) | Through Hole I.D. (d Dimension) (mm) | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.17 € | 1 | 9 Arbeitstage | 12 | 19.5 | 25 | 11 | 14 | 305 | ||
30.22 € | 1 | 8 Arbeitstage | 13 | 21 | 25 | 11 | 14 | 310 | ||
30.25 € | 1 | 5 Arbeitstage | 14 | 22 | 25 | 12 | 14 | 315 | ||
31.34 € | 1 | 9 Arbeitstage | 15 | 23.0 | 25 | 12 | 14 | 330 | ||
31.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 16 | 24 | 25 | 12 | 14 | 335 | ||
31.82 € | 1 | 9 Arbeitstage | 17 | 26 | 26 | 13 | 16 | 395 | ||
33.40 € | 1 | 9 Arbeitstage | 18 | 27 | 27 | 13 | 16 | 405 | ||
33.47 € | 1 | 5 Arbeitstage | 19 | 28 | 28 | 14 | 16 | 415 | ||
35.26 € | 1 | 9 Arbeitstage | 21 | 30.5 | 30.5 | 15 | 16 | 420 | ||
36.26 € | 1 | 5 Arbeitstage | 22 | 32 | 32 | 15 | 16 | 425 | ||
37.08 € | 1 | 8 Arbeitstage | 24 | 34.5 | 34.5 | 16 | 16 | 440 | ||
37.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 26 | 37 | 37 | 18 | 16 | 455 | ||
38.81 € | 1 | 8 Arbeitstage | 27 | 38 | 38 | 18 | 16 | 460 |
Loading...
Single Product/Set Classification | Einzelstück Nuss | Application | Für Schläge | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 12.7 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | 6 Sq. | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 1/2 | Overall length (L dimension)(mm) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Width across flat dimension (S Measurement)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften