T-förmiger Schlüssel, kurzer Griff, TWS

T-förmiger Schlüssel, kurzer Griff, TWS
Short T-type wrench.
[Features]
· Short handle that demonstrates strength in deep and narrow places.
· T type handle allows smooth access to bolts and nuts for fastening and loosening work.
[Applications]
· Ideal for assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
TWS-10
TWS-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Width across flat dimension (S Measurement) Width across flat part external diameter (measurement D1)
(mm)
Mass
(g)

14.47 €

1 9 Arbeitstage 1014.5165

16.00 €

1 9 Arbeitstage 1217250

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Single Product/Set Classification Einzelstück Griff Application Für Handarbeiten Socket shape 6 Sq.
Overall length (L dimension)(mm) 250 Handle Type ° T-Shaped Handle

Technischer Support