Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, aufgeraute Form, hohe Spirale, PXM PXNH-Ausführung

Phoenix-Serie-Schaftfräser mit austauschbarem Kopf, aufgeraute Form, hohe Spirale, PXM PXNH-Ausführung
  • Mengenrabatt
Wendeschneidplattenfräser, Schruppform, Kopf mit hoher Spiralform. Spezielle Halter für verschiedene Bearbeitungstiefen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PXNH120C12-04C005-XP3225
PXNH160C16-04C006-XP3225
PXNH200C20-04C006-XP3225
PXNH250C25-04C006-XP3225
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Outer Diameter (D)
(φ)
Overall length (L)
(mm)
Tool No. Blade length ℓ
(mm)
Neck diameter D1
(mm)
Corner Chamfer Width C
(mm)

83.80 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1214.478304518.411.70.5

136.70 €

1 6 Arbeitstage 1618.7783045211.215.70.6

167.30 €

1 6 Arbeitstage 2021.578304531419.60.6

230.60 €

1 6 Arbeitstage 2527.5783045417.5240.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Machining Application Seite / Nut / Sonstige Mounting Method Zentrierstopfen Total number of flutes(sheet) 4
Material type XP3225 Torsional Angle(°) 40/42

Technischer Support