Mutterndreher, D-840

Mutterndreher, D-840
  • Mengenrabatt
A convenient nut driver (box driver) handy for quick turning of nuts and bolts.
[Features]
· Shaft length is 100 mm and is also ideal for nuts in deep places where hands get in the way.
· Box depth is 18 mm for screws with a long shaft; the area where the screw protrudes from the nut can also be used.
· Black oxide processing forms an oxidation film during rustproofing treatment.
[Applications]
· Ideal for small nuts for hobby use.
· M2 screws which are ideal for the wheel nuts of electric four-wheel drive vehicles (no lock, 4 mm width across flats).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

D-840-8

Teilenummer
D-840-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

6.77 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tip standards Packung Shaft length L (mm) 125 Single Product/Set Classification Einzelstück
Shaft type Rund Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Kunststoff (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) 8
Shaft Diameter(φ/mm) 6 Overall Length(mm) 235 Handle diameter(φ/mm) 33.5
Weight(g) 102 Box Outside Diameter(φ/mm) 12.0 Box Depth(mm) 18
Applicable Nut M4.5/M5 RoHs Corresponds To

Sie befinden sich auf der Seite für Mutterndreher, D-840, die Teilenummer ist D-840-8.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer D-840-8.

Technischer Support