Flachrundschrauben-Zange, Diamant-Ausführung

Flachrundschrauben-Zange, Diamant-Ausführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • DS-150TZ
  • DS-175TZ
  • DS-215TZ
With changed vertical grooves and holding part, truss screws are now supported. Securely holds objects at 3 points with a tip shape with excellent holding ability and a diamond shape.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
DS-150TZ
DS-175TZ
DS-215TZ
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gesamtlänge
(mm)
Breite des Griffs
(mm)
Spitzenbreite
(mm)
Dicke
(mm)
Spitzenlänge
(mm)
Kompatible Traversenschraube Kompatible Topf und Schraube JAN-Code Trusco-Code Masse
(g)

28.74 €

1 6 Arbeitstage 1505215.39.438M2~M4M1.6~M64960225170062436-1075125

35.67 €

1 6 Arbeitstage 1754922.012.537M2~M4M1.6~M64960225170079436-1083240

44.21 €

1 6 Arbeitstage 2155127.013.031M2~M6M2.5~M84960225170093469-8754350

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Produktkategorie Zangen Zange Typ Zangen Mit oder ohne Feder N/A
Hauptkörper : Option Main Body Merkmale 1 With changed vertical grooves and holding part, truss screws are now supported. Securely holds objects with a tip shape with excellent holding ability at 3 points with a diamond shape.

Technischer Support