Nietzange für Muttern

Nietzange für Muttern
  • Mengenrabatt
Powerfully caulks nuts even in thin plates that do not allow tapping or where the hand cannot enter at the back. Allows secure installation without scratching the base material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

THN-456

Teilenummer
THN-456
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

51.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Category Mutternieter Compatible Nut Size M4、M5、M6 Overall Length(mm) 270
Weight(g) 605 JAN Code 4989999081183 Trusco Code 273-5521
Accessory Mandrel for 5 mm and 6 mm (4 mm is attached to the body) Specifications Nut usage range: Aluminum, steel Features Powerfully caulks nuts even in thin plates that do not allow tapping or where the hand cannot enter at the back. Allows secure installation without scratching the base material.

Sie befinden sich auf der Seite für Nietzange für Muttern, die Teilenummer ist THN-456.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer THN-456.

Technischer Support