Polypropylen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CWTP-450

Teilenummer
CWTP-450
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

115.21 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Rohrzange (Stahl) Grippable Tube (Nominal Size)(mm) 25~50A Grippable Tube (O.D.)(mm) 13~50
Overall Length(mm) 456 JAN Code 4989065112391 Trusco Code 440-2138
Application For tightening polyethylene pipe metal fitting for water supply (JWWA B 116), polyethylene pipe metal joint (PTC B 21) for water supply and distribution, carbon steel pipe for piping (SGP). Features Suitable for tightening polyethylene pipe metal fitting for water supply. Equipped with a ratchet mechanism. It is a newly designed special tooth that does not damage metal joints. Mass(g) 1300

Sie befinden sich auf der Seite für Polypropylen, die Teilenummer ist CWTP-450.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CWTP-450.

Technischer Support