Ketten-Rohrzange „MCC Zange“

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MT-0010

Teilenummer
MT-0010
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.03 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Product Type Kettenrohrzange Grippable Tube (Nominal Size)(mm) 8~80A Grippable Tube (O.D.)(mm) 14~89
Overall Length(mm) 300 Chain Length(mm) 436 JAN Code 4989065102392
Trusco Code 440-2171 Application For Screwing in Pipes, Joints, etc. of Piping Features This wrench can be used by inserting the chain in narrow spaces, and tightening becomes easy due to ratchet operation.
Mass(g) 900

Sie befinden sich auf der Seite für Ketten-Rohrzange „MCC Zange“, die Teilenummer ist MT-0010.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MT-0010.

Technischer Support